Vanne de contrôle de niveau Série 866-480
- Conçu pour les applications de protection incendie
- Vanne à diaphragme à commande hydraulique qui se ferme lorsque le réservoir est rempli au niveau maximum préréglé et qui s'ouvre en réponse à un capteur situé dans le pilote d'altitude monté sur la vanne principale
- Corps de robinet à tournant sphérique (série 800E)
- Diamètres de 1 ½ à 12" | DN40 à DN300
- Pressions jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar