Vanne de contrôle de niveau série 866-466

  • Conçu pour les applications de protection incendie
  • Vanne à membrane et commande hydraulique contrôlant le remplissage du réservoir en réponse aux commandes hydrauliques de pression à flotteur de marche/arrêt
  • Corps de robinet à tournant sphérique (série 800E)
  • Diamètres de 1 ½ à 12" | DN40 à DN300
  • Pressions jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar