Vanne de contrôle de niveau série 866-480

  • Conçu pour les applications de protection incendie
  • Vanne à membrane à commande hydraulique qui contrôle le remplissage du réservoir pour maintenir un niveau d'eau constant, quelle que soit la demande
  • Corps de robinet à tournant sphérique (série 800E)
  • Diamètres de 1½ à 12" | DN40 – DN300
  • Pressions jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar