MasterSeal™ Series 861 Vic-300 Stainless Steel Butterfly Valve for Potable Water Applications

  • Pour utilisation sur les systèmes de tuyauterie d'eau potable en acier inoxydable, en acier au carbone galvanisé et en polychlorure de vinyle surchloré/polychlorure de vinyle (CPVC ou PVC)
  • Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
  • Diamètre de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
  • Température de fonctionnement : +0 °F à +180 °F / -18 °C à +82 °C
  • Conçue pour des utilisations bidirectionnelles en extrémité de conduite jusqu'à la pression de service maximale
  • Disponible avec poignée, volant réducteur, levier blocable et butée de réglage ou avec poignée 10 positions et butée de réglage
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus