Clapet anti-retour en acier inoxydable série 816, destiné aux applications pour eau potable

  • Pour utilisation sur les systèmes de tuyauterie d'eau potable en acier inoxydable, en acier au carbone galvanisé et en polychlorure de vinyle surchloré/polychlorure de vinyle (CPVC ou PVC)
  • Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
  • Diamètre de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
  • Température de fonctionnement : +0 °F à +180 °F / -18 °C à +82 °C
  • Clapet anti-retour à battant avec ressort résistant conçu pour des applications horizontales ou verticales (flux ascendant)
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus