Robinets-vannes à opercule à épaulement séries 7S2 et 7S2L

  • Fabriqué conformément à la norme AS-2638.2 et conçu pour une utilisation jusqu'à 25 bar
  • Comprend uniquement trois pièces internes pour une maintenance plus simple
  • L'obturateur est encapsulé dans le caoutchouc pour obtenir un véritable scellement par compression et une réduction de l'usure et des coincements. Le passage intégral est maintenu pour un écoulement intérieur sans obstacles.
  • Uniquement disponible avec une tige (NRS) non montante
  • Lorsqu'il est installé à l'aide de colliers à épaulement Victaulic style SC77 Installation-Ready™, l'ensemble du robinet-vanne à opercule à épaulement est jusqu'à 1/3 moins lourd qu'une vanne à bride.
  • Pour la disponibilité au niveau régional, contactez Victaulic pour plus de détails