Vanne papillon série 7B2

  • Comprend un segment d'actionneur résistant aux intempéries, approuvé pour une utilisation en intérieur ou en extérieur d'eau domestique ou de services mixtes d'eau domestique et protection incendie.
  • Comporte un corps et un disque en fonte ductile avec un revêtement en EPDM comprenant un mélange de polyphénylène sulfide fondu à la chaleur.
  • Pour les services de protection incendie, répertorié cULus et approuvé FM pour un service de 175 psi/1206 kPa.
  • Certifié NSF par ANSI NSF-61-G pour le service d'eau potable froide à 73° F / 23° C
  • Pour la disponibilité au niveau régional, contactez Victaulic pour plus de détails