Vanne papillon Série 7A2

  • Conçue pour des pressions allant du vide à 300 psi/2 065 kPa.
  • Comporte un profil étroit et un corps intérieur revêtu qui lui confèrent des caractéristiques d'écoulement supérieures et un faible couple de serrage
  • Le revêtement mixte de polyphénylène sulfure (PPS) standard accepte une grande variété de conditions agressives.
  • Le disque à double joint assure l'étanchéité dans les deux sens
  • Certifié NSF par ANSI NSF-61-G pour le service d'eau potable froide à 73° F / 23° C
  • Le disque comporte un revêtement EPDM pour le service de l'eau à + 230° F / + 110° C.
  • Disponible avec poignée manuelle ou volant réducteur
  • Disponibilité au niveau régional : contacter Victaulic pour plus de précisions