Vanne à guillotine Série 795

  • Conçue pour les conduites de fluides contenant des matières solides et abrasives
  • Possibilité de remplacer les pièces d’usure sans déposer le robinet de la conduite
  • Actionnement pneumatique, hydraulique et manuel disponible
  • Diamètres de 3 à 12" | DN80 à DN300
  • Pressions jusqu'à 150 psi | 1035 kPa | 10 bars