Régulateur de pression différentielle TA série 793/794

  • Capable de stabiliser des pressions différentielles jusqu'à 23,3 psi | 160 kPa | 1,6 bar
  • Série : 793
    • Comprend un corps en Ametal pour une protection diélectrique
    • Diamètres de ½ à 2" | DN15 à DN50
  • Série 794
    • Comprend un corps en fonte ductile
    • Diamètres de 2½ à 4" | DN65 à DN100
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus