Clapet anti-retour à venturi Série 779

  • Le clapet anti-retour avec le kit de mesure de débit disponible et les robinets de type Venturi fournissent une mesure précise
  • Diamètres de 4 à 12" | DN100 à DN300
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars