FireLock™ Series 772H NRS Gate Valve

  • Configurations proposées : rainure × rainure ou rainure × bride*
  • S’utilise pour la fermeture lorsque le poste est commandé à distance
  • Diamètre 2½ à 12″ | DN65 à DN300
  • Pressions jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar