FireLock™ Series 771H OS&Y Gate Valve

  • Configurations proposées : rainure × rainure ou rainure × bride*
  • S’utilise quand la fermeture intégrale d'une canalisation incendie est requise, lorsqu’un contrôle visuel rapide de la position ouverte ou fermée est nécessaire
  • Diamètres de 2½ à 12″ | DN65 à DN300
  • Pressions jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar