Robinet d'équilibrage à faible teneur en plomb conforme ICSS Série 76X

  • Pour les applications d'eau potable
  • Homologué NSF selon les normes ANSI/NSF 61 pour température jusqu'à 180°F | 82°C et selon les normes ANSI/NSF 372
  • Options de pression différentielle 2 à 32 psi | 13,78 à 220,6 kPa | 0,15 à 2 bar et 5 à 60 psi | 34 à 414 kPa | 3 à 4 bar
  • Diamètres de ½ à ¾” | DN15 à DN20
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 28 bar
  • Disponibilité au niveau régional : contacter Victaulic pour plus de précisions