Vannes d’équilibrage automatique

  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars
  • Température de fonctionnement de -4°F à 250°F | de -20°C à 120°C
  • Séries 76T, 76B, 76K, 76V
    • Diamètres de ½ à 2" | DN15 à DN50
    • Comprend une cartouche automatique avec plaque d'orifice remplaçable ; indiquer le type de cartouche à la commande
    • Corps en laiton DZR avec joint torique en EPDM et filetage NPT
    • Plage de pression différentielle 43,5 psi | 300 kPa | 3 bar ou 87 psi | 600 kPa | 6 bar
  • Séries 76G
    • Diamètres de 2½ à 6″ | DN65 à DN150
    • Plaque de port de mesure pour indicateur de débit
    • Plage de pressions différentielles 1,9-87 psi | 13-600 kPa | 0,15 – 6 bar
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus