Clapet anti-retour du système Déluge série 769N FireLock NXT™
- À utiliser quand l'eau doit arriver rapidement et en quantité, notamment dans des hangars d'avions ou des lieux de stockage de produits hautement inflammables
- Options d'actionnement : actionneur à solénoïde Série 753-E, actionneur basse pression Série 776
- Disponible nu ou pré-assemblé, en colonne Vic-Quick ou dans une armoire FireLock Fire-Pac série 745
- Diamètre 1½ à 8" | DN40 à DN200
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2 068 kPa | 20 bar