Clapet anti-retour pour système sous air FireLock NXT™ série 768N

  • À utiliser en cas de risque de gel de la tuyauterie, notamment dans les entrepôts non chauffés, les parkings extérieurs ou les stades
  • Options d'actionnement : actionneur basse pression série 776
  • Disponible nu ou pré-assemblé, en colonne Vic-Quick ou dans une armoire FireLock Fire-Pac série 745
  • Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2 068 kPa | 20 bar