Clapet anti-retour FireLock NXT® pour système sous air - Série 768
- Disponible nu ou pré-assemblé, en colonne Vic-Quick ou dans une armoire FireLock Fire-Pac série 745
- Diamètres de 1½ à 8″ | 40 à 200 mm
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fire-Pac FireLock Série 745 | 30.80 |
|
|
Rechange de diaphragme de valves Firelock™ Série 764, 768, 769 Instructions d'installation | I-NXT-DIA |
|
|
Affiche de la vanne sous air FireLock NXT™ série 768 - Version slovène | I-768-PST-SLV |
|
|
Affiche postes de contrôle sous air européen (trim VDS) FireLock NXT™ série 768 | I-768VDS-PST |
|