Actionneur électrique/pneumatique à double verrouillage série 767

  • Actionneur basse pression conçu pour déclencher les systèmes utilisant la vanne à préaction FireLock NXT série 769N
  • Électrovanne 24 V cc intégrée normalement fermée avec surveillance intégrée de la bobine
  • Raccordement de canalisation : ½ " / 15 mm avec extensions de câble de 12 " / 300 mm
  • Pressions jusqu'à 300 psi / 2 065 kPa / 20 bars