FireLock™ Series 707C Butterfly Valve – Supervised Closed

  • Conçu pour une fermeture surveillée dans des conditions de service normales
  • Corps en fonte ductile et disque avec sièges en nitrile
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 à DN200
  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars