Vanne alternative sous eau/sous air série 764 FireLock NXT™
- Disponible nu, pré-équipé de son trim ou en colonne Vic-Quick
- Diamètres de 1½ à 8″ | 40 à 200 mm
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Vanne alternative sous eau/sous air FireLock NXT™ Série 764 Fiche technique | 30.83 |
|
Solutions de vannes FireLock NXT™ Plus que des vannes : de la simplicité. Conçues en pensant à nos clients, les vannes FireLock NXT™