Vanne papillon Vic-300™ MasterSeal™ série 761
- Utilisation en extrémité de conduite, fonctionnement bi-directionnel, jusqu’à la pression de service maximale
- Disponible avec poignée, volant réducteur, levier blocable et butée de réglage ou avec poignée 10 positions et butée de réglage
- Diamètre 2 à 12" | DN50 à DN300
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bars