FireLock™ Series 752 Retard Chamber
- Évite l’écoulement d’eau en sens inverse, du système de tuyauteries vers l’alimentation en eau
- Diamètres de 1½ à 8″ | 40 à 200 mm
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
FireLock™ Series 751 Alarm Check Valve Submittal | 30.01 |
|
|
Poster d'installation du poste de contrôle d'alarme série 751 FireLock™ | I-751-PST |
|
|
Poster de mise en service des postes de contrôle européens FireLock™ série 751 (VDS) | I-751-VDS-ADD |
|
|
Manuel d'installation, de maintenance et d'essai du poste de contrôle d'alarme série 751 FireLock™ | I-751 |
|
|
Instructions de trim pour l'Europe uniquement relatives aux vannes de protection incendie européennes FireLock ™ séries 751, 764, 768 et 769, et au kit d'alarme 769 | I-751-NXT-KIT |
|