Clapet anti-retour à bille FireLock™ série 748

  • Reste entièrement ouvert et permet une circulation libre de l’air jusqu’à ce que le poste de contrôle des sprinkleurs se déclenche. Le flux d’eau qui pénètre alors dans le système ferme le clapet à bille et évite ainsi l’irruption d’eau dans le trim d'alimentation en air
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars