Accélérateur sous air FireLock™ série 746-LPA

  • Conçu pour les vannes sous air série 768N et à préactionsérie 769N pour accélérer le temps de réponse et/ou couvrir une installation plus importante
  • Pressions du système d'air de 13 psi | 90 kPa | 0,9 bar à 18 psi | 124 kPa | 1,2 bar
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars