Filtre en Y série 732
- Assure un écoulement rectiligne qui réduit la perte de charge
- Diamètre 2 à 12" | DN50 à DN300
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
- Disponible dans des diamètres limités pour les unités de traitement d’air
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du filtre en Y style 732 | 09.03 |
|
|
Homologation de la China Classification Society | WG21PTB00001_03 |
|
|
American Bureau of Shipping Maritime Product Approvals - Grooved End Fittings | 22-2244590-PDA |
|
|
Manuel d'installation des filtres des séries 730, 730W, 732 et 732W | I-730_732AGS |
|