Diffuseur d’aspiration Série 731-D

  • Peut s'installer à un angle de 90° par rapport à la pompe, ce qui représente un gain de place appréciable dans le local technique tout en protégeant la pompe de la cavitation
  • ANSI Classe 150, tableau « E » de la norme australienne, PN10/16, GB et JIS 10K
  • Diamètre 3 à 12" | DN80 à DN300
  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars