Vanne à boisseau sphérique série 727

  • Vanne à boisseau sphérique haute pression à ouverture perfectionnée, conforme NACE
  • Débit jusqu'à 1/3 supérieur à celui des autres robinets à tournant sphérique à ouverture standard
  • Le boisseau sphérique flottant réduit le couple requis
  • Diamètres de 2 à 6" | DN50 à DN150
  • Pression jusqu'à 1 500 psi | 10 342 kPa | 103 bar