Vanne à boisseau sphérique Série 726

  • Robinet à tournant sphérique haute pression à ouverture standard et extrémités rainurées
  • Disponible sans poignée, avec volant à levier ou réducteur
  • Diamètres de 1½ à 6″ | 40 à 150 mm
  • Pressions jusqu'à 1 000 psi | 6 895 kPa | 69 bar