Vanne de dérivation série 725S
- Destinée à la dérivation des eaux de remplissage et de rinçage dans les opérations minières de remblayage
- Fonctionnement sous pression possible pour évacuer le remblai en cas de blocage
- Surfaces en contact avec l'humidité en acier inoxydable
- Options d'actionnement manuel, hydraulique, pneumatique et électrique disponibles
- Diamètre 4 à 8″ | DN100 à DN200
- Pression jusqu'à 1 500 psi | 10 342 kPa | 103 bar