Vanne de dérivation à trois voies, à boisseau sphérique, Série 723

  • Robinet à tournant sphérique à trois voies conforme NACE MR-01-75 avec entrée commune par le bas pour dérivation du flux à 90° vers la droite ou vers la gauche
  • Disponible sans poignée, avec volant à levier ou réducteur
  • Disponible en diamètre 2" | DN50
  • Pressions jusqu'à 600 psi | 4137 kPa | 41 bars