Vanne à boisseau sphérique à corps en laiton série 722L

  • Vanne à passage intégral et à filetage femelle pour un service tout-ou-rien sur les conduites de distribution de l'eau potable
  • Diamètres de ¼ à 2″/DN8 à DN50
  • Pressions jusqu'à 600 psi | 4 137 kPa | 41 bar
  • Certifié conforme à la norme ANSI/NSF 61 pour l’eau potable froide à +73°F/+23°C et chaude à +140°F/+60°C. Également conforme à la norme ANSI/NSF 372