FireLock™ Series 717HR High Pressure Riser Check Valve

  • Possède un disque en acier inoxydable reposant sur le joint torique, quand montage sur la face nickelée par dépôt autocatalytique
  • Comporte des prises de pression en amont et en aval ; le kit de trim de colonne montante doit être spécifié à la commande
  • Diamètres de 2 à 3″ | DN50 à DN75
  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars