FireLock™ Series 717H High Pressure Check Valve

  • Possède un disque en acier inoxydable reposant sur le joint torique, quand montage sur la face nickelée par dépôt autocatalytique
  • Diamètre 2 à 3″ | DN50 à DN80
  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars