Clapets anti-retour séries 716/716H
- Possède un disque gainé en élastomère et un siège en nickel soudé
- Diamètres de 2 à 12" | DN50 à DN300
- Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Titre | Numéro | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Homologation de type maritime Det Norske Veritas Germanischer Lloyd – Séries 716/716H | Maritime_DNVGL_TAP000012E_716_716H | |
Homologations pour les produits relatifs à l’eau potable NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | Homologations polonaises NIZP rév A | |
Homologation de type maritime China Classification Society Maritime (CSS) - Vanne série 716/726, Vic-300 | Maritime CCS-300.716.726 | |
Manuel de remplacement de pièces de rechange série 716/717 | I-716-717-KIT4 | |
Homologation de type maritime Det Norske Veritas – Clapet anti-retour S716/S716H | DNV_P-14461 | |
Fiche technique clapet anti-retour série 716H/716 | 08.08 |