Clapet anti-retour à battant série 713

  • Clapet anti-retour à haute pression à utiliser avec les raccords et colliers rainurés Victaulic pour une installation rapide sur des orifices d'entrée et de sortie.
  • Diamètre 2 à 4″ | DN50 à DN100
  • Pressions jusqu'à 1 000 psi | 6 895 kPa | 69 bar pour 2" | DN50 et 750 psi | 5 171 kPa | 52 bar pour 2½ à 4" | DN63 à DN100