Vanne papillon série 705 FireLock™ - Ouverture surveillée

  • Actionneur abrité dans un boîtier étanche agréé pour un usage en intérieur ou en extérieur
  • Corps en fonte ductile et disque avec sièges en caoutchouc EPDM
  • Diamètre 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars