Série 700 Vanne papillon
- Une tige en deux parties permet d'installer un disque mince pour réduire la perte de charge
- Fournie de série avec un disque en bronze d'aluminium ou en acier inoxydable Type 316 (en option)
- Diamètre 1½ à 6 ″ | DN40 à DN150
- Pressions jusqu'à 200 psi | 1 379 kPa | 14 bar