Robinet à boisseau MTS série 465

  • Généralement utilisé dans les usines de dessalement d’eau de mer par osmose inverse, pour l’ouverture/la fermeture des circuits et la régulation
  • Disponible sans volant ou avec actionneur manuel, pneumatique, hydraulique et électrique
  • Présente des extrémités rainurées pour l'installation sur systèmes Victaulic StrengThin ou sur systèmes Victaulic OGS
  • Diamètre 2 à 20" | DN50 à DN500
  • Pressions jusqu'à 1450 psi | 9997 kPa | 100 bars