Vanne papillon en acier inoxydable série 461/E461 Vic-300™ MasterSeal™

  • Diamètres de 2 à 12" | DN50 – DN300
  • Série 461 : avec extrémités rainurées OGS
  • Série E461 : équipée d'extrémités rainurée StrengThin™ 100
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
  • Conçue pour des utilisations bidirectionnelles en extrémité de conduite jusqu'à la pression de service maximale
  • Disponible avec poignée, volant réducteur, levier blocable et butée de réglage ou avec poignée 10 positions et butée de réglage