Clapet anti-retour à double battant Série 415
- Disponible avec des extrémités rainurées pour l'installation sur systèmes StrengThin™ ou OGS (Original Grooved System)
- Diamètre 2 à 18" | DN50 à DN450
- Pressions jusqu'à 1 200 psi | 8 274 kPa | 83 bar
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du clapet anti-retour à double battant série 415 | 17.37 |
|
|
Calcul et adaptation des données de calcul de croissance thermique de canalisations | 26.02 |
|
|
Manuel d’installation sur chantier | I-100 |
|