Series 387 and Series 388 Modular Dual Pump Skids

  • Skid modulaire à double pompe en ligne Série 387
  • Skid modulaire à double pompe à aspiration en bout Série 388
  • Diamètres de 2½ à 10"/73,0 mm – DN250
  • Réglé à la pression de service du raccord à bride jusqu'à un maximum de 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Température de fonctionnement : -30 °F à +230 °F | -34 °C à +110 °C
  • Configuration avec sortie de pompe à isolation vibratoire Séries 380/381/382/383
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus