Postes de contrôle à vanne de réduction de pression verticaux série 386-V

  • Poste de contrôle à vanne de réduction de pression (PRV) vertical entièrement intégré et prêt à l'installation
  • À utiliser dans les systèmes d'eau potable pour réduire et contrôler les pressions du système à des niveaux de sécurité spécifiés, indépendamment des variations de pression et de débit en amont
  • Généralement utilisé pour les installations dans les espaces réduits ne pouvant accueillir un poste de contrôle PRV série 386 standard
  • Proposé en quatre configurations standard (série 386A-V, 386B-V, 386C-V, 386D-V)
  • Diamètre 1½ à 4" | DN40 à DN100
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus