Poste de contrôle de réduction de pression à un embranchement série 386-SB
- Poste de contrôle de réduction de pression à un embranchement prêt à installer
- À utiliser dans les systèmes d'eau potable pour réduire et contrôler les pressions du système à des niveaux de sécurité spécifiés, indépendamment des variations de pression et de débit en amont
- Généralement utilisé pour les installations dans les espaces réduits ne pouvant accueillir un poste de contrôle PRV série 386 standard ; une fonction de bypass débit faible reste nécessaire pour assurer une régulation optimale de la pression à faible débit
- Proposé en quatre configurations standard (série 386A-SB, 386B-SB, 386C-SB, et 386D-SB)
- Diamètres de 1½ à 6 ″ | DN40 à DN150
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus