Postes de réduction de pression Série 386

  • Poste de contrôle de clapet de réduction de pression (PRV) entièrement intégré et prêt à l'installation
  • À utiliser dans les systèmes d'eau potable pour réduire et contrôler les pressions du système à des niveaux de sécurité spécifiés, indépendamment des variations de pression et de débit en amont
  • Proposées en six configurations standard (Série 386A, 386B, 386C, 386D, 386E, 386F)
  • Sizes from 1 1/2 – 6″ | DN40 – DN150
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bars
  • Disponibilité au niveau régional : contacter Victaulic pour plus de précisions