Sortie de l'unité de traitement de l'air (AHU) anti-vibration série 385

  • S'adapte pour répondre aux besoins en tuyauterie du système de traitement de l'air pour l'isolation, la contrainte, l'équilibre et le drainage.
  • Le raccord pivotant s'adapte à divers types de désalignements de serpentins et d'espaces verticaux lors de l'installation
  • Proposées en six configurations standard (séries 385A, 385B, 385C, 385D, 385E, 385F)
  • Diamètres de 2 x 2″/DN50 x DN50 à 6 x 4″/DN150 x DN100
  • Pressions jusqu'à 300 psi / 2068 kPa / 21 bar
  • Températures jusqu'à + 230° F/+ 110° C
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus