Robinet-vanne à opercule avec tige non montante (NRS) série 372

  • Diamètres disponibles : 2½" à 16" IPS
  • Classe de pression : 250 psi | 1 725 kPa | 17 bar
  • Température de fonctionnement : -20 °F à +180 °F/-29 °C à +82 °C
  • Certification/homologation : ce produit est conforme à la norme AWWA C509