Vanne papillon Aquamine™ série 2957
- À utiliser avec le système Victaulic Aquamine™
- Conçue pour des utilisations bidirectionnelles jusqu'à la pression de service maximale
- Plusieurs options de poignées disponibles
- Diamètres de 2 à 8" | DN50 à DN200
- Pression jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus