Module de colonne de contrôle de zone résidentielle FireLock™ série 247

  • Comprend un corps moulé muni d'un ensemble vanne d’arrêt, d’essai et de vidange de différents diamètres, d'un détecteur d’écoulement et d'un manomètre
  • Sizes from 1 – 2″ | DN25 – DN50
  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars