Boucle flexible pour vapeur série 159

  • Permet une adaptation de la tuyauterie en fonction des changements thermiques, de l'activité sismique et du tassement différentiel des bâtiments
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Applications avec vapeur et sans vapeur : pressions jusqu’à 150 psi | 1 034 kPa
  • de -20°F à +366°F | de -29°C à +186°C
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus